ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V
résistance accrue aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 345 C sont des câbles sans halogène, hautement ignifuges, destinés à être utilisés dans les véhicules ferroviaires. Ils sont adaptés à une pose fixe et à des applications pour lesquelles des mouvements limités sont à prévoir. Ils sont utilisés partout où, en cas d'incendie, les personnes, les animaux et les biens matériels sont fortement menacés par les conséquences d'un incendie.
Les gaines ÖLFLEX TRAIN 345 C sont résistantes aux huiles, aux carburants, aux acides et aux bases selon EN 50264-3-2.
La tresse de cuivre sert de blindage contre les champs électriques parasites.
résistance accrue aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 2X1,5
Nr- d'article 15345000
8.20
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
résistance accrue aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 3X1,5
Nr- d'article 15345001
8.70
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
résistance accrue aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 4X1,5
Nr- d'article 15345002
9.40
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
résistance accrue aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 2X2,5
Nr- d'article 15345003
9.00
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
résistance accrue aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 3X2,5
Nr- d'article 15345004
9.50
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
résistance accrue aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 4X2,5
Nr- d'article 15345005
10.80
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
résistance accrue aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 2X4
Nr- d'article 15345006
10.80
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
résistance accrue aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 3X4
Nr- d'article 15345007
11.40
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
résistance accrue aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 4X4
Nr- d'article 15345008
12.40
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
résistance accrue aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 2X6
Nr- d'article 15345009
11.80
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
résistance accrue aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 3X6
Nr- d'article 15345010
12.50
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
résistance accrue aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 4X6
Nr- d'article 15345011
14.00
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Spécifications
Forme câble | rond |
---|---|
Type de câbles | ÖLFLEX TRAIN 345 C |
Matière gaine extérieure | Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électron |
Blindage | Film plastique, tresse en cuivre étamé |
Flexibilité | en pose fixe |
sans halogène | Oui |
Tension nominale | Uo/U: 0,6/1kV AC |
Plage de température | -45°C...+120°C |
Résistances |
|
Branche | transport par rail |
Sous-catégorie câble | Câble ferroviaire selon EN 45545 |