résistance aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
ÖLFLEX TRAIN 381 3,6kV
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 381 sont des câbles sans halogène, hautement ignifuges, destinés à être utilisés dans les véhicules ferroviaires.
Ils sont adaptés à une pose fixe et à des applications pour lesquelles des mouvements limités sont à prévoir.
Ils sont utilisés partout où, en cas d'incendie, les personnes, les animaux et les biens matériels sont fortement menacés par les conséquences d'un incendie. ÖLFLEX TRAIN 381 sont résistants à l'huile, aux carburants, aux acides et aux bases selon la norme EN 50264-3-1.
résistance aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 381 3,6kV 1X2,5
Nr- d'article 15381000
9.00
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
résistance aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 381 3,6kV 1X4
Nr- d'article 15381001
9.70
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
résistance aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 381 3,6kV 1X6
Nr- d'article 15381002
10.20
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
résistance aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 381 3,6kV 1X10
Nr- d'article 15381003
11.20
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
résistance aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 381 3,6kV 1X16
Nr- d'article 15381004
12.20
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
résistance aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 381 3,6kV 1X25
Nr- d'article 15381005
14.50
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
résistance aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 381 3,6kV 1X35
Nr- d'article 15381006
15.70
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
résistance aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 381 3,6kV 1X50
Nr- d'article 15381007
17.70
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
résistance aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 381 3,6kV 1X70
Nr- d'article 15381008
19.40
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
résistance aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 381 3,6kV 1X95
Nr- d'article 15381009
21.40
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
résistance aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 381 3,6kV 1X120
Nr- d'article 15381010
23.40
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
résistance aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 381 3,6kV 1X150
Nr- d'article 15381011
25.40
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
- 1
- 2
Spécifications
Forme câble | rond |
---|---|
Matière gaine extérieure | Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électron |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | en pose fixe |
Tension nominale | Uo/U: 3,6/6 kV |
Plage de température | -45°C...+120°C |
sans halogène | Oui |
Résistances |
|
Branche | transport par rail |
Sous-catégorie câble | Câble ferroviaire selon EN 45545 |