résistant aux huiles, aux bases et aux acides

ÖLFLEX TRAIN HT 150 F 1,8kV

Utilisable dans des véhicules ferroviaires

15
  • 1
  • 2

Spécifications

Forme câble rond
Matière gaine extérieure Silicone
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
Tension nominale Uo/U: 1,8/3,0 kV
Plage de température -40°C...+150°C
sans halogène Oui
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Chimique
  • Acides
  • Lyes
  • Huile
Branche transport par rail
Sous-catégorie câble Câble ferroviaire selon EN 45545

Téléchargements

Fiche technique (180.9 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?