prochainement disponible 06.12.2024
SILVYN SNAP PET
Gaine tressé auto-enveloppant
SILVYN SNAP PET
SNAP regroupe vos câbles et convient à tous types de câbles jusqu‘à un diamètre de 50mm.
Délais de livraison sur demande
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Spécifications
Matériau |
polyester, sans halogène, phospore ni cadmium auto-extinguible selon UL 9 |
---|---|
Plage de température | -55°C...+150°C |
Norme | DIN 5510 |
Couleur | noir (blanc, gris et orange sur demande) |