Fe/CuNi, NiCr/Ni, PtRh/Pt
Single pair compensation cable
PVC, Silicone, FEP, ou isolation en fibre de verre

Les lignes de compensation sont indispensables pour des
mesures de température exactes sur des points éloignés. Elles servent de ligne de prolongation du thermocouple à l’instrument de mesure. Les lignes de compensation sont constituées de matières métalliques qui correspondent au comportement thermo-électrique du thermocouple correspondant On évite de ce fait l’apparition de tensions thermo-électriques supplémentaires qui faussent les résultats de mesure.

Type de thermocouple

E: Fe/CuNi Les mêmes matériaux que ceux des branches
du thermocouple sont utilisés pour les conucteurs plus et moins.

N: NiCr/Ni Des matériaux spéciaux ayant, jusqu'à +200°C,
les mêmes caractéristiques que le thermocouple sont employés pour les conducteurs lus et moins.

P: PtRh/Pt Ici également on utilise des matériaux spéciaux
pour les conducteurs plus et moins qui
restituent jusqu'à +200°C des tensions ther
miques identiques à celles de thermocouple

121

Spécifications

Type de câbles Ausgleichsleitungen, einpaarig
Sous-catégorie câble Ligne de compensation

Téléchargements

Datenblatt (260.7 Kio)

Téléchargement

Fiche technique (256.8 Kio)

Téléchargement