Éléments de compensation de pression d'air
SKINDICHT VENT PLASTIC
en polyamide ou acier inoxydable

Application

L’élément de compensation DAE combine des propriétés contradictoires: haute catégorie de protection en même temps qu’échange de gaz. Ainsi toutes les applications ayant des composants et commandes électroniques sont d’une part protégées des influences environnantes et d’autre part elle peuvent „respirer“. Utilisation dans les éléments d’éclairage, commandes industrielles, boîtiers automobiles et de pompe, donc partout où l’électronique doit fonctionner sans pannes dans un boîtier présentant un haut niveau de protection.

Fonctionnement

Une membrane semi-perméable dans le raccord permet la circulation de l’air dans le boîtier. Dans le sens inverse, seul l’air est admis. On a ainsi à l’intérieur du boîtier étanche des conditions idéales de fonctionnement des composants électroniques: une atmosphère exempte de condensation avec compensation de pression et de température.

6

Téléchargements

Fiche technique (69.8 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?