Presse-étoupe Food & Beverage
SKINTOP HYGIENIC EMV
Presse-étoupe pour les zones d'hygiène critiques

Le SKINTOP® HYGIENIC SC est un presse-étoupe de haute qualité adapté aux zones où la propreté est importante. Grâce à son design innovateur facilitant le nettoyage, à sa grande résistance chimique et mécanique, le presse-étoupe peut être installé sans risque de contamination sur les machines, les installations et les composants des industries agroalimentaire, pharmaceutique et chimique.

Le SKINTOP ® HYGIENIC SC a été conçu spécialement pour les câbles avec blindage et offre ainsi une protection électrique optimale et une haute protection à la traction.

6

Spécifications

Plage de température -20°C...+100°C

Téléchargements

Fiche technique (210.1 Kio)

Téléchargement