Presse-étoupe "Ex" en matière synthétique
SKINTOP K(R) EExe E
Résistant aux chocs à froid, à combustion retardée pour les domaines déflagrants et sans halogène

 

SKINTOP® K-M ATEX, KR-M ATEX*
* avec réduction étanche
Ce presse-étoupe SKINTOP® en polyamide est spécialement conçu pour résister au froid et peut être chargé jusqu'à -20°C. Il est est spécialement conçu pour un emploi dans les zones explosives à sécurité de classe „e“ tels que les équipements
groupe II / catégorie 2G + 1D

 

32

Spécifications

Type de presse-étoupes SKINTOP K(R) EExe E
Bague d'étanchéité CR/NBR
Joint torique CR/NBR
Plage de température -20°C...+80°C
Vous êtes sûr ?