Presse-étoupe métrique en polyamide
SKINTOP ST(R) ISO M
avec securité anti vibration, VDE, UL Listed

SKINTOP® ST-M-ISO, le presse-étoupe à vis standard (avec long filetage métrique)

SKINTOP® STR-M-ISO avec garniture de réduction étanche (avec long filetage métrique)

Matière

Corps: Polyamide

Bague d'étanchéité: Néoprène (CR)

Plage de température: -40°C...+100°C

Type de protection: IP 68 - 5 bars, IP 69

Approbations: cUL, UR, VDE, selon EN 50262

12

Téléchargements

Fiche technique (120.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?