Câble spiralé PUR-EPR noir
SPIRAL H07BQ-F BLACK
robuste avec une grande force de rappel

Câble spiralé avec une gaine extérieure composée d’un mélange en polyuréthane utilisé dans les techniques de mesure, de réglage et de commande. Conçus pour des applications typiques telles que les constructions de machines et d’appareils avec des alimentations à tension mobiles ainsi que la construction de machine et de portes motorisées.

Le câble est résistant aux nombreux lubrifiants minéraux à base d’huile, aux acides dilués, aux solutions aqueuses alcalines et aux milieux chimiques.

Longueurs des extrémités droites: 200mm et 600mm.

12

Spécifications

Forme câble spirale
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles spiralé
Type de câbles SPIRAL H07BQ-F BLACK
Matière gaine extérieure PUR
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -30.0
  • 50.0
Résistances Huile

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?