Spécifications
Flexibilité | en pose fixe |
---|---|
Blindage | Feuillard d’aluminium laminé |
Matière gaine extérieure | PVC |
sans halogène | Non |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Forme câble | rond |
Tension nominale | 225V |
Type de câbles | JE-Y(ST)Y…BD EB |