Câble de données 300V UL/CSA
UNITRONIC 300
PLTC-ER CMG

UNITRONIC® 300 est une ligne de signalisation pour le câblage interne et externe. Multiples homologations, comme par ex. UL type PLTC, UL CKG, UL Oil Res I, CSA CMG et CE. PLTC pour pose ouverte ("Exposed Run"/Open Wiring). Permet un câblage sans goulotte de câbles. Résistant aux UV et autorisé pour une pose enterrée.

11

Spécifications

Forme câble rond
Type de câbles UNITRONIC 300
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
Tension nominale Nach UL-Rating: 300V - IEC: nicht für Starkstromzwecke
sans halogène Non
Plage de température -40°C...+105°C
Certification UL/CSA
Résistances
  • Huile
  • UV
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles approuvés UL/CSA

Téléchargements

Fiche technique (67.2 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?