UNITRONIC BUS FD P LD

Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet pour utilisation très flexible

UNITRONIC BUS FD P LD

pour les chaînes porte-câbles, pour les interfaces RS/485/RS423

6

Spécifications

Type de câbles UNITRONIC BUS LD FD P
Forme câble rond
Spécificités Enveloppé d'une feuille polyester
Blindage Tresse en cuivre
Plage de température -30°C...+70°C
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles extra-souples
  • Câbles BUS

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?