UNITRONIC BUS HEAT 6722

CAN-Bus pour véhicules utilitaires

UNITRONIC BUS HEAT 6722

avec une plage de température accrue, résistant aux UV, résistant aux matières consommables

4

Spécifications

Type de câbles UNITRONIC BUS HEAT 6722
Forme câble rond
Blindage Film plastique revêtu d'aluminium, tresse en cuivre étamé
Plage de température -40°C...+105°C
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Météorologique
  • Huile
  • Acides
  • Lyes
Sous-catégorie câble Câbles BUS

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?