Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet pour pose fixe

UNITRONIC BUS LD

pour les interfaces RS/485/RS422

4

Spécifications

Type de câbles UNITRONIC BUS LD
Forme câble rond
Spécificités Enveloppé d'une feuille polyester
Blindage Tresse en cuivre
Plage de température -30°C...+80°C
Résistances Non-propagateur de la flamme
Sous-catégorie câble Câbles BUS

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?