UNITRONIC BUS PB HEAT 180

PROFIBUS-DP, -FMS/FIP pour pose fixe

UNITRONIC BUS PB HEAT 180

pour les domaines d'application jusqu'à +180 °C

1

Spécifications

Type de câbles UNITRONIC BUS PB HEAT 180
Forme câble rond
Blindage Film plastique revêtu d'aluminium, tresse en cuivre étamé
Plage de température -50°C...+180°C
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
Sous-catégorie câble Câbles BUS

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?