Câble pour chaîne blindé PVC DIN47100
UNITRONIC-FD CY
pour sollicitations moyennes UL/CSA

Volltron Ultra PVC-CY DIN est un développement de nos câbles de données pour l'utilisation sur chaîne guide-câbles. La construction spéciale de ce câble, lui permet de résister aux sollicitations extrêmement élevées en cas de flexion alternée. La gaine extérieure spéciale évite une adhérence mutuelle de plusieurs câbles dans la chaîne guide-câbles.

26

Spécifications

Forme câble rond
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles extra-souples
Type de câbles UNITRONIC FD CY
Matière gaine extérieure PVC
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Non
Plage de température -5°C...+70°C
Résistances Non-propagateur de la flamme
Tension d'essai 1500V

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?