Câble de données blindé DIN47100
UNITRONIC LiYCY
Couleurs : gris silex RAL 7032 / noir RAL 9005

Le câble de données UNITRONIC® LiYCY est utilisé dans le domaine des commandes et de la régulation électronique, ou les transmissions sont fréquemment perturbées par des influences externes haute fréquence. Ces câbles de données ou de signalisation sont utilisés dans le domaine du milliampère de l'électronique, ainsi que sur les appareils de commande et de régulation, en bref partout où sont utilisées des lignes blindées de très faibles dimensions.

214

Spécifications

Forme câble rond
Type de câbles UNITRONIC LiYCY
Matière gaine extérieure PVC
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
Tension nominale bei 0,14mm²: 350V - bei ≥0,25mm²: 500V
sans halogène Non
Plage de température -40°C...+80°C
Sous-catégorie câble Câbles PVC

Téléchargements

Fiche technique (63.1 Kio)

Téléchargement

Fiche technique (63.4 Kio)

Téléchargement