Câble de commande spiralé en PUR noir
UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y
pour une transmission précise des impulsions

Câble spiralé avec une gaine extérieure composée d’un mélange en polyuréthane utilisé dans les techniques de mesure, de réglage et de commande.

Le blindage collectif évite les interférences en haute fréquence et garantit une transmission fiable des signaux.

Longueur en extension jusqu’à 4 fois la longueur au repos.

Longueurs des extrémités droites: 200mm et 600mm.

 

 

120

Spécifications

Forme câble spirale
Type de câbles UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y
Matière gaine extérieure PUR
Blindage sans blindage
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Non
Plage de température -5°C...+50°C
Résistances
  • Mécanique
  • UV
  • Huile
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles spiralé
Tension d'essai 1200V

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?