Câble de commande blindé spiralé en PUR noir
UNITRONIC SPIRAL LiYD11Y
pour une transmission précise des impulsions

80

Spécifications

Forme câble spirale
Type de câbles UNITRONIC SPIRAL
Matière gaine extérieure PUR
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Non
Plage de température -5°C...+50°C
Résistances
  • Mécanique
  • Huile
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles spiralé
Tension d'essai 1200V

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?