CAN-Bus pour WTB
UNITRONIC TRAIN WTB
certifié EN 45545-2, sans halogène, résistant aux UV

1

Spécifications

Type de câbles UNITRONIC TRAIN
Forme câble rond
Blindage Tresse en cuivre
Plage de température -45°C...+90°C
Résistances
  • Huile
  • UV
  • Acides
  • Lyes
  • Chimique
Sous-catégorie câble
  • Câbles BUS
  • Câble ferroviaire selon EN 45545
Vous êtes sûr ?