Gaine de protection pour l'industrie alimentaire
VOLLPROTEC NM FoodGrade
approuvée FDA

Gaine de protection souple avec noyau de renforcement PVC.
Gaine en PVC bleu de haute qualité, étanche aux liquides,
agrée par la FDA et la NSF 51.
Surface intérieure et extérieure lisse.

 

Conseils d’utilisation:
• Poultry Processing & Misc. Food Manufacturing (SIC2015)
• Food Product Machinery Manufacturing (SIC3556)
• Meat Packing Plants (SIC2011)
• Pharmaceutical Preparation Manufacturing (SIC2834)

7

Spécifications

Plage de température -20°C...+60°C
Approbations FDA approved PVC, NSF 51

Téléchargements

Fiche technique (55.6 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?