Gaine de protection pour une utilisation universelle
VOLLPROTEC PA06
Polyamide PA6

Cette gaine de protection conçue à partir d’un polyamide spécial à rainures parallèles est, de par ses propriétés, très souple et résistant aux huiles, graisses, acides dilués et solvants. Le flexible PA6 constitue la solution la plus économique, en particulier en combinaison avec les raccords Vollprotec adapté.

20
  • 1
  • 2

Spécifications

Matériau Polyamide (PA 6), sans halogène, sans phospore et sans cadmium
résistant à la chaleur et auto-extinguible (V2 acc. to UL 94)
Plage de température -40°C...+105°C (de courte durée +150°C)
Presse-étoupe 45° Non
Presse-étoupe 90° Non
Recherche Conduflex

Téléchargements

Fiche technique (78.4 Kio)

Téléchargement

Instruction d'installation (123.7 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?