VOLLTRON LIYY
Câble de données 300V DIN47100
VOLLTRON LIYY
SEV + UL
Les câbles Volltron-LiYY sont des câbles de données destinés au domaine du milliampère pour I’industrie, I’électronique, les centres de calcul, ainsi que les appareils de commande et de régulation électroniques, les machines de bureau, etc. – partout où des câbles de commande de très petites dimensions sont nécessaires.
prochainement disponible 05.12.2024
prochainement disponible 05.12.2024
prochainement disponible 05.12.2024
prochainement disponible 05.12.2024
prochainement disponible 05.12.2024
prochainement disponible 21.12.2024
prochainement disponible 05.12.2024
prochainement disponible 05.12.2024
prochainement disponible 05.12.2024
prochainement disponible 05.12.2024
prochainement disponible 05.12.2024
prochainement disponible 05.12.2024
Spécifications
Forme câble | rond |
---|---|
Type de câbles | VOLLTRON LiYY |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Non |
Plage de température | -30°C...+80°C |
Certification | UL/CSA |
Sous-catégorie câble |
|