AB-C10-5,0PUR-M16FA
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 22260609 |
---|
Spécifications
Connexions câbles capteurs/actionneurs | Prise M16 90° / conducteur libre |
---|---|
Nombre de pôles | 10P |
Longueur | 5.00 |
Matière gaine extérieure | PUR |
Couleur de la gaine | noir |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
sans halogène | Oui |
Tension nominale | 125 V |
Type de câbles | UNITRONIC SENSOR M12 | M16 |
Sous-catégorie câble | Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8 |
Tarif douanier | 8544.4200 |