AB-C3-M12Y-2,0PUR-M8FA-2L

AB-C3-M12Y-2,0PUR-M8FA-2L

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 22260525

Spécifications

Connexions câbles capteurs/actionneurs Connecteur M12 droite / 2x Prise M8 90°
Nombre de pôles 3P
Longueur 2.00
Matière gaine extérieure PUR
Couleur de la gaine noir
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Oui
LED's 2
Tension nominale 24 V
Certification UL/CSA
Kodierung Codage A
Blindé Non
Plage de température -25°C...+80°C
Type de protection IP65 / IP67 / IP68
Résistances
  • Huile
  • UV
  • Chimique
  • Acides
  • Lyes
  • Non-propagateur de la flamme
Type de câbles SENSOR M8Y | M12Y
Sous-catégorie câble Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique (293.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?