AB-C3-M12Y-2XM12FS B E

AB-C3-M12Y-2XM12FS B E

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 22260600

Spécifications

Taille du connecteur M12
Forme Connecteur droite - 2xM12 prise
Blindé Non
Tension nominale 60 V
Connexions câbles capteurs/actionneurs Connecteur M12 droite / 2x Prise M12 droite
Kodierung Codage A
sans halogène Non
Plage de température -25°C...+90°C
Type de protection IP65 / IP67
Type de câbles SENSOR M8Y | M12Y
Sous-catégorie câble Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?