AB-C3-M8MS-10,0PVC

AB-C3-M8MS-10,0PVC

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 22260848

Spécifications

Connexions câbles capteurs/actionneurs Connecteur M8 droite / conducteur libre
Nombre de pôles 3P
Longueur 10.00
Matière gaine extérieure PVC
Couleur de la gaine noir
Flexibilité souple
sans halogène Non
Tension nominale 60 V
Certification UL/CSA
Kodierung M8: A-Standard
Plage de température -25°C...+80°C
Type de protection IP65 / IP67 / IP68
Nombre de conducteurs 3x
Section mm² 0,25
Type de câbles UNITRONIC SENSOR M8/M12
Sous-catégorie câble Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?