AB-C4-7,5TPE-M12FS-HD

AB-C4-7,5TPE-M12FS-HD

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 22262062

Spécifications

Connexions câbles capteurs/actionneurs Prise M12 droite / conducteur libre
Nombre de pôles 4P
Longueur 7.50
Matière gaine extérieure TPE
Couleur de la gaine gris
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Oui
Tension nominale 250 V
Certification ECOLAB
Type de câbles UNITRONIC SENSOR HD M12 F&B
Sous-catégorie câble Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?