AB-C4-M12FSD-SH

AB-C4-M12FSD-SH

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 22261016

Spécifications

Taille du connecteur M12
Forme Prise droite
Kodierung M12: D-Standard
Nombre de pôles 4P
Section du conducteur mm² 0,14 - 0,34
Diamètre du câble mm 4,0 - 8,0
Tension nominale 60 V
Plage de température -40°C...+85°C
Type de protection IP67
Blindé Oui
Sous-catégorie câble Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8
Tarif douanier 8536.6900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?