AB-C4-M12MS-PG9-0,5

AB-C4-M12MS-PG9-0,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article 22260113

Spécifications

Taille du connecteur M12
Forme Connecteur pour montage frontal
Fil de fixation PG9
Nombre de pôles 4P
Tension nominale 250 V
Kodierung Codage A
Longueur 0.50
Plage de température -25°C...+85°C
Type de protection IP67
Nombre de conducteurs 4x
Section mm² 0,34
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs en polyéthylène (PE)
Blindé Non
Sous-catégorie câble Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8
Tarif douanier 8536.6900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement