AB-C4-M8MA

AB-C4-M8MA

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 22262111

Spécifications

Taille du connecteur M8
Forme Connecteur coudée
Blindé Non
Nombre de pôles 4P
Type de raccordement Raccord à vis
Section du conducteur mm² 0,14 - 0,50
Diamètre du câble mm 3,5 - 5,0
Tension nominale 60 V
Kodierung Codage A
Plage de température -40°C...+85°C
Type de protection IP67
Sous-catégorie câble Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8
Tarif douanier 8536.6900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?