AB-C4-M8MS-M-0,34-SH
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 22262027 |
---|
Spécifications
Taille du connecteur | M8 |
---|---|
Forme | Connecteur droite |
Blindé | Oui |
Nombre de pôles | 4P |
Type de raccordement | Raccord à vis |
Section du conducteur mm² | 0,14 - 0,50 |
Diamètre du câble mm | 3,5 - 5,0 |
Tension nominale | 60 V |
Kodierung | Codage A |
Plage de température | -40°C...+85°C |
Type de protection | IP67 |
Sous-catégorie câble | Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8 |
Tarif douanier | 8536.6900 |