AB-C5-DSI-M12MS-M12FS-M16-SH
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 22262020 |
---|
Spécifications
Taille du connecteur | M12 |
---|---|
Forme | Connecteur mâle-femelle traversée d'armoire |
Fil de fixation | M16 |
Nombre de pôles | 5P |
Tension nominale | 24 V |
Kodierung | Codage A |
Type de raccordement | Raccord à vis |
Plage de température | -25°C...+85°C |
Type de protection | IP67 |
Blindé | Oui |
Sous-catégorie câble | Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8 |
Tarif douanier | 8536.6900 |