AB-C5-DSI-M12MSB-M12FSB-M16-SH

AB-C5-DSI-M12MSB-M12FSB-M16-SH

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 22262021

Spécifications

PUR Non
Taille du connecteur M12
Forme Connecteur mâle-femelle traversée d'armoire
Kodierung Codage B
Nombre de pôles 5P
Type de raccordement Raccord à vis
Tension nominale 60 V
Plage de température -25°C...+85°C
Type de protection IP67
Fil de fixation M16
Blindé Oui
Sous-catégorie câble Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8
Tarif douanier 8536.6900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?