AB-C5-M12FS-M16-0,5

AB-C5-M12FS-M16-0,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 09.04.2025
Numéro d'article 22260105

Spécifications

Taille du connecteur M12
Forme Embase pour montage frontal
Fil de fixation M16
Nombre de pôles 5P
Tension nominale 60 V
Kodierung Codage A
Longueur 0.50
Plage de température -25°C...+85°C
Type de protection IP67
Nombre de conducteurs 5x
Section mm² 0,34
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs en polyéthylène (PE)
Blindé Non
Sous-catégorie câble Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8
Tarif douanier 8536.6900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?