AB-C5-M12MS-M16-0,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 22260106 |
---|
Spécifications
Taille du connecteur | M12 |
---|---|
Forme | Connecteur pour montage frontal |
Fil de fixation | M16 |
Nombre de pôles | 5P |
Tension nominale | 60 V |
Kodierung | Codage A |
Longueur | 0.50 |
Plage de température | -25°C...+85°C |
Type de protection | IP67 |
Nombre de conducteurs | 5x |
Section mm² | 0,34 |
Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs en polyéthylène (PE) |
Blindé | Non |
Sous-catégorie câble | Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8 |
Tarif douanier | 8536.6900 |