AB-C8-10,0PUR-M16FA

AB-C8-10,0PUR-M16FA

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 22260608

Spécifications

Connexions câbles capteurs/actionneurs Prise M16 90° / conducteur libre
Nombre de pôles 8P
Longueur 10.00
Matière gaine extérieure PUR
Couleur de la gaine noir
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Oui
Tension nominale 125 V
Type de câbles UNITRONIC SENSOR M12 | M16
Sous-catégorie câble Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?