AB-C8-20,0PUR-M12FA-SH

AB-C8-20,0PUR-M12FA-SH

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 22262191

Spécifications

Connexions câbles capteurs/actionneurs Prise M12 90° / conducteur libre
Nombre de pôles 8P
Longueur 20.00
Matière gaine extérieure PUR
Couleur de la gaine noir
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Oui
Tension nominale 30 V
Certification UL/CSA
Type de câbles UNITRONIC SENSOR SH M12
Sous-catégorie câble Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8
Tarif douanier 8544.4200
Vous êtes sûr ?