AB-C8-M12FS-PG9-SH

AB-C8-M12FS-PG9-SH

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 22260826

Spécifications

Taille du connecteur M12
Forme Prise droite
Blindé Oui
Nombre de pôles 8P
Type de raccordement Raccord à vis
Section du conducteur mm² 0,25 - 0,75
Diamètre du câble mm 6,0 - 8,0
Tension nominale 30 V
Kodierung Codage A
Plage de température -40°C...+85°C
Type de protection IP67
Sous-catégorie câble Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8
Tarif douanier 8536.6900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?