AB-DN-5,0PUR-M12FS

AB-DN-5,0PUR-M12FS

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 22260793

Spécifications

Connexions câbles capteurs/actionneurs Prise M12 droite / conducteur libre
Kodierung M12: A-Standard
Nombre de pôles 5P
Longueur 5.00
Plage de température -25°C...+80°C
Type de protection IP65 / IP67
Tension nominale 60 V
Blindage S/FTP
Matière gaine extérieure PUR
Couleur de la gaine violet
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Oui
Résistances Non-propagateur de la flamme
Type de câbles UNITRONIC BUS CAN
Sous-catégorie câble
  • Câbles BUS
  • Câbles extra-souples
  • Câbles PUR
Matière gaine extérieure PUR
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Oui
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?