AB-DN-M12MS-1,0PUR-M12FS
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 22260796 |
---|
Spécifications
Connexions câbles capteurs/actionneurs | Connecteur M12 droite / Prise M12 droite |
---|---|
Kodierung | M12: A-Standard |
Nombre de pôles | 5P |
Longueur | 1.00 |
Plage de température | -25°C...+80°C |
Type de protection | IP65 / IP67 |
Tension nominale | 60 V |
Blindage | S/FTP |
Matière gaine extérieure | PUR |
Couleur de la gaine | violet |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
sans halogène | Oui |
Résistances | Non-propagateur de la flamme |
Type de câbles | UNITRONIC BUS CAN |
Sous-catégorie câble |
|
Matière gaine extérieure | PUR |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
sans halogène | Oui |
Tarif douanier | 8544.4200 |