AB-PC4-M12MS-2,0PUR

AB-PC4-M12MS-2,0PUR

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 22260778

Spécifications

Connexions câbles capteurs/actionneurs Connecteur M12 droite / conducteur libre
Nombre de pôles 4P
Longueur 2.00
Matière gaine extérieure PUR
Couleur de la gaine noir
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Non
Tension nominale 250 V
Kodierung Codage A
Plage de température -25°C...+80°C
Type de protection IP65 / IP67
Résistances
  • Huile
  • Non-propagateur de la flamme
Type de câbles UNITRONIC SENSOR M12 Power
Sous-catégorie câble Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8
Tarif douanier 8544.4200
Vous êtes sûr ?