AB-PC4-M12MS-5,0PUR-M12FS
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 22260787 |
---|
Spécifications
Connexions câbles capteurs/actionneurs | Connecteur M12 droite / Prise M12 droite |
---|---|
Nombre de pôles | 4P |
Longueur | 5.00 |
Matière gaine extérieure | PUR |
Couleur de la gaine | noir |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
sans halogène | Non |
Tension nominale | 250 V |
Kodierung | Codage A |
Plage de température | -25°C...+80°C |
Type de protection | IP65 / IP67 / IP68 |
Résistances |
|
Type de câbles | UNITRONIC SENSOR M12 Power |
Sous-catégorie câble | Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8 |
Tarif douanier | 8544.4200 |