AC-H-SPD FUSE 27x60 gR 800V/10A S221437

AC-H-SPD FUSE 27x60 gR 800V/10A S221437

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article FR27GB80V10T

Spécifications

Intensité (A) 10.0
Tension (VAC) 800VAC
Avec Percuteur Oui
aR / gR Oui
gS Non
Norme IEC 60269 1und 4
UL: nur für Ausführung "ohne Schlagbolzen"
Tarif douanier 8538.9000

Téléchargements

Fiche technique (94.5 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?