AC-H-SPD FUSE NH000 gS 690V/63A K322055

AC-H-SPD FUSE NH000 gS 690V/63A K322055

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article NH000GS69V63PV

Spécifications

Dimmension NH 000
Intensité (A) 63.0
Tension (VAC) 690VAC
aR / gR Non
gS Oui
Norme IEC 60269-4
Tarif douanier 8538.9000

Téléchargements

Fiche technique (164.2 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?