ADERENDHÜLSE 2,5 BL 10

ADERENDHÜLSE 2,5 BL 10

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0610130470

Spécifications

Section mm² 2,50
Couleur bleu foncé
Longueur de douille 10
Unité d'emballage (Douilles) 3000
Couleur code douilles d'extrémités
  • Standard
  • DIN
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique (1.3 Mio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?