Aderendhülse 50 OV 25

Aderendhülse 50 OV 25

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article A4612/2512

Spécifications

Section mm² 50,00
Couleur code douilles d'extrémités
  • Standard
  • Telemecanique
Couleur olive
Longueur de douille 25
Diamètre = D 15.0
Unité d'emballage (Douilles) 50
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique (170.6 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?