BEFESTIGUNGSSOCKEL SK1 19X19 NAT

BEFESTIGUNGSSOCKEL SK1 19X19 NAT

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0601030500

Spécifications

Couleur nature
Dimensions A x B x H (mm) 19x19x5
Largeur max. de ligature F = 3.6mm
Trou à vis 4,0mm
Unité d'emballage 100
Informations supplémentaires autocollant
Nouveauté Non
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Fiche technique (1.6 Mio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?