Buchseneinsatz, 12P MIXO, 10A, 250V
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | CX12DYF |
---|
Spécifications
Type de produit | Insert de contact |
---|---|
Nombre de pôles | 12P |
Voltage V | 250 |
Courant A | 10 |
Type de contact/d'insert | Insert de prise |
Type de raccordement | Technique de raccordement rapide |
Section du conducteur mm² | 0,14 - 2,50 |
Section du conducteur AWG | 26 - 14 |
Matériel de contact | Argent |
jusqu'à 180°C | Non |
Série | MIXO, AXYR |
Tarif douanier | 8536.9000 |